Barra antivibrante al carburo C...STZB (alesatura)

Barra antivibrante al carburo C...STZB (alesatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, disegno; forma dell'inserto compatibile: T (triangolo); angolo di rilievo dell'inserto compatibile: positivo 5° (B); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C06J-STZBL06-085
C06J-STZBR06-085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly

274.07 €

1 6 giorni Lato sinistro

274.07 €

1 6 giorni Lato destro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Minimum Machining Diameter φA 8.5 Application Profilatura diametro interno
Clamp Shape Attacco a vite Full length L1 110 Shank diameter φD 6
Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N N/A H(mm) 5.4
F(mm) 5.1 S(mm) 2.0 L2(mm) 5
L3(mm) 5.7 θ 10° Wrench FT-6
Standard corner R (rε) 0.03 Clamp screw SB-1STR

Supporto tecnico