Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.27 € | 1 | 6 giorni | 16 | Lato sinistro | 150 | 12 | 11 | 2 | 26 | 33 | 20 | 5° | FT-6 | 0.4 | SB-2050TR | ||
187.41 € | 1 | 6 giorni | 16 | Lato destro | 150 | 12 | 11 | 2 | 26 | 33 | 20 | 5° | FT-6 | 0.4 | SB-2050TR | ||
155.27 € | 1 | 6 giorni | 16 | Lato sinistro | 150 | 12 | 11 | 2 | 26 | 33 | 21 | 5° | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | ||
187.41 € | 1 | 6 giorni | 16 | Lato destro | 150 | 12 | 11 | 2 | 26 | 33 | 21 | 5° | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | ||
187.41 € | 1 | 6 giorni | 20 | Lato sinistro | 180 | 16 | 15 | 2 | 36 | 43 | 22 | 5° | FT-6 | 0.4 | SB-2050TR | ||
187.41 € | 1 | 6 giorni | 20 | Lato destro | 180 | 16 | 15 | 2 | 36 | 43 | 22 | 5° | FT-6 | 0.4 | SB-2050TR | ||
207.97 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato sinistro | 200 | 20 | 19 | 2 | 37.5 | 48 | 30 | 5° | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
207.97 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato destro | 200 | 20 | 19 | 2 | 37.5 | 48 | 30 | 5° | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
237.35 € | 1 | 6 giorni | 30 | Lato sinistro | 250 | 25 | 24 | 3.5 | 45 | 58 | 33 | 5° | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
196.64 € | 1 | 6 giorni | 30 | Lato destro | 250 | 25 | 24 | 3.5 | 45 | 58 | 33 | 5° | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
305.65 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato destro | 250 | 32 | 31 | 3.5 | 60 | 74 | 45 | 8° | FT-15 | 0.4 | SB-40125TRN | ||
301.30 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato sinistro | 300 | 40 | 39 | 4.5 | 75 | 91 | 49 | 7° | FT-15 | 0.4 | SB-40125TRN | ||
363.69 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato destro | 300 | 40 | 39 | 4.5 | 75 | 91 | 49 | 7° | FT-15 | 0.4 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Disponibile |
S(mm) | - |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali