Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S12M-SVPBL11-18A |
S25S-SVPBL16-31A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.55 € | 1 | 9 giorni | 18 | 150 | 12 | 11 | 11 | 4.5 | 29 | 26 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
125.71 € | 1 | 8 giorni | 31 | 250 | 25 | 24 | 18 | 5 | 51 | 49 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Profilatura diametro interno | Selfishly | Lato sinistro |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Attacco a vite | Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | Up to 4 |
Lubrication Hole Y/N | N/A | L3(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali