Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A32S-SVUBL16-40AE
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Minimum Machining Diameter φA | 40 | Application | Profilatura diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Clamp Shape | Attacco a vite | Full length L1 | 250 |
Clearance angle | 5° | Shank diameter φD | 32 | Protrusion length (L/D) | ~5.5 |
Lubrication Hole Y/N | Disponibile | H(mm) | 31 | F(mm) | 28 |
Drawing | Fig. 1 | S(mm) | 12 | L2(mm) | 84 |
L4(mm) | 47 | L5(mm) | - | θ | 9° |
Wrench | FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-40125TRN |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali