Barra in acciaio S-SVZC (B)-A (lavorazione in tirata)

Barra in acciaio S-SVZC (B)-A (lavorazione in tirata)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, imbutitura; forma dell'inserto compatibile: V (35° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 5° (B), positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S12M-SVZCR08-16A
S16Q-SVZBL11-20A
S20R-SVZBL11-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Clearance angle Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
θ Wrench Clamp screw

88.78 €

1 9 giorni 16Lato destro150121111.55.525.5147.5FT-6SB-2050TR

93.78 €

1 9 giorni 20Lato sinistro180161516832.52010FT-8SB-2570TR

110.31 €

1 9 giorni 25Lato sinistro200201918840.52310FT-8SB-2570TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (Profilo a rombo 35°) Application Trazione Clamp Shape Attacco a vite
Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A Drawing Figure 8
Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico