Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S16Q-SSKPR09-20
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Minimum Machining Diameter φA | 20 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Clamp Shape | Attacco a vite | Full length L1 | 180 |
Shank diameter φD | 16 | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
H(mm) | 14 | F(mm) | 10 | S(mm) | 2.0 |
L2(mm) | 30 | θ | -3° | Wrench | FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | SB-4TR |
Si trova sulla pagina di Tipo S...SSKP (lavorazione di diametri interni), il codice articolo è il seguente: S16Q-SSKPR09-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S16Q-SSKPR09-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali