Tipo S...CSKP (lavorazione di diametri interni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S25X-CSKPR12-34

Codice componente
S25X-CSKPR12-34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.82 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Minimum Machining Diameter φA 34 Application Diametro interno
Selfishly Lato destro Clamp Shape Con morsetto Full length L1 220
Shank diameter φD 25 Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A
H(mm) 23 F(mm) 17 S(mm) 4.5
L2(mm) 60 θ Sheet -
Wrench LW-3 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CPS-3
Sheet stop screw -

Supporto tecnico