Tipo S...CTUP (lavorazione di diametri interni)

Tipo S...CTUP (lavorazione di diametri interni)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; forma dell'inserto compatibile: T (triangolo); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 11° (P; metodo di serraggio: clamp-on (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S12L-CTUPR09-16
S16N-CTUPL11-20
S16N-CTUPR11-20
S20Q-CTUPR11-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
Wrench Clamp set

92.25 €

1 9 giorni 16Lato destro140121180.532FH-2CPS-1

100.76 €

1 9 giorni 20Lato sinistro1601614100.530FH-2.5CPS-2

100.76 €

1 9 giorni 20Lato destro1601614100.530FH-2.5CPS-2

94.02 €

1 9 giorni 27Lato destro180201813.51.340FH-2.5CPS-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro interno Clamp Shape Con morsetto
Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A θ
Sheet - Standard corner R (rε) 0.4 Sheet stop screw -

Supporto tecnico