Tipo S...PCLN-○○ (lavorazione di diametri interni / superfici interne)

Tipo S...PCLN-○○ (lavorazione di diametri interni / superfici interne)
[Caratteristiche] Serratura a leva [Caratteristiche] Per barre di alesaggio, diametro interno, lavorazione di flange profonde.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S16M-PCLNR09-20
S20Q-PCLNL09-27
S20Q-PCLNR09-27
S25R-PCLNL09-32
S32S-PCLNL12-40
S32S-PCLNR12-40
S40T-PCLNL12-50
S40T-PCLNR12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Tip Shape Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD Protrusion length (L/D) Lubrication Hole Y/N JAN Code Trusco Code H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
θ Sheet Wrench Lever Lock screw Shim Pin Punch Standard corner R (rε) Compatible Tip

182.27 €

1 9 giorni C (Profilo a rombo 80°)20Lato destro15016Up to 3N/A--15113416°-FH-2.5LL-03SNLS-03SNP-03S-0.8-

230.01 €

1 9 giorni C (Profilo a rombo 80°)27Lato sinistro18020Up to 3N/A--1914.23717°LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1SNLSP-1PC-10.8-

230.01 €

1 9 giorni -------4960664155446645-7461-----------Compatible Tip: CN○○0904

264.52 €

1 9 giorni C (Profilo a rombo 80°)32Lato sinistro20025Up to 3N/A--2415.74215°LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1SNLSP-1PC-10.8-

295.37 €

1 9 giorni C (Profilo a rombo 80°)40Lato sinistro25032Up to 3N/A--30215010°LC-42NLLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-20.8-

295.37 €

1 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)40Lato destro25032Up to 3N/A--30215010°LC-42NRLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-20.8-

358.55 €

1 9 giorni C (Profilo a rombo 80°)50Lato sinistro30040Up to 3N/A--37256010°LC-42NLLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-20.8-

358.55 €

1 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)50Lato destro30040Up to 3N/A--37256010°LC-42NRLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-20.8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Diametro interno Clamp Shape Blocco a leva

Supporto tecnico