Tipo A...PCLN09 (lavorazione di diametri interni / superfici posteriori: con foro per olio da taglio) , barra con doppio foro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A20Q-PCLNR09-27
A25R-PCLNR09-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
θ

173.29 €

1 9 giorni 27180201914.23717°

199.52 €

1 8 giorni 32200252415.74215°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro interno Selfishly Lato destro
Clamp Shape Blocco a leva Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N Disponibile
Sheet LC-32N Wrench FH-2.5 Lever LL-1N
Lock screw LS-1SN Shim Pin LSP-1 Punch PC-1
Standard corner R (rε) 0.8

Supporto tecnico