Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S20Q-PDUNL11-27 |
S25R-PDUNL11-32 |
S25R-PDUNR11-32 |
S32S-PDUNL11-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.79 € | 1 | 6 giorni | 27 | Lato sinistro | 180 | 20 | 19 | 16 | 7.6 | 35 | 17° | ||
249.84 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato sinistro | 200 | 25 | 24 | 17 | 7.6 | 40 | 15° | ||
249.84 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato destro | 200 | 25 | 24 | 17 | 7.6 | 40 | 15° | ||
278.47 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato sinistro | 250 | 32 | 31 | 22 | 8.5 | 45 | 12° |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Profilatura diametro interno | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | Sheet | LD-32N |
Wrench | FH-2.5 | Lever | LL-1DN | Lock screw | LS-1SN |
Shim Pin | LSP-1 | Punch | PC-1 | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali