Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S25R-PDUNL15-32 |
S25R-PDUNR15-32 |
S32S-PDUNL15-44 |
S32S-PDUNR15-44 |
S40T-PDUNL15-54 |
S40T-PDUNR15-54 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Clamp Shape | Full length L1 | Shank diameter φD | Lubrication Hole Y/N | H (mm) | F (mm) | Drawing | S1 (mm) | L2 (mm) | θ | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.33 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato sinistro | Blocco a perno | 200 | 25 | N/A | 24 | 17 | Fig. 1 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
250.33 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato destro | Blocco a leva | 200 | 25 | Disponibile | 24 | 17 | Fig. 1 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
278.97 € | 1 | 6 giorni | 44 | Lato sinistro | Blocco a perno | 250 | 32 | N/A | 31 | 22 | Figure 2 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
278.97 € | 1 | 6 giorni | 44 | Lato destro | Blocco a perno | 250 | 32 | N/A | 31 | 22 | Figure 2 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
280.42 € | 1 | 6 giorni | 54 | Lato sinistro | Blocco a perno | 300 | 40 | N/A | 39 | 27 | Figure 2 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. | ||
338.46 € | 1 | 6 giorni | 54 | Lato destro | Blocco a perno | 300 | 40 | N/A | 39 | 27 | Figure 2 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Profilatura diametro interno | Protrusion length (L/D) | Up to 3 |
---|---|---|---|---|---|
S2(mm) | - | L3(mm) | - | L4(mm) | - |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Clamp Shape
Full length L1
Shank diameter φD
Lubrication Hole Y/N
H(mm)
F(mm)
Drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali