Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S25R-PDQNL15-32 |
S25R-PDQNR15-32 |
S32S-PDQNL15-44 |
S32S-PDQNR15-44 |
S40T-PDQNL15-54 |
S40T-PDQNR15-54 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S1 (mm) | L2 (mm) | θ | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.03 € | 1 | 9 giorni | 32 | Lato sinistro | 200 | 25 | 24 | 17 | Figure 3 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
265.03 € | 1 | 9 giorni | 32 | Lato destro | 200 | 25 | 24 | 17 | Figure 3 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
295.86 € | 1 | 8 giorni | 44 | Lato sinistro | 250 | 32 | 31 | 22 | Figure 4 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
295.86 € | 1 | 8 giorni | 44 | Lato destro | 250 | 32 | 31 | 22 | Figure 4 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
359.03 € | 1 | 8 giorni | 54 | Lato sinistro | 300 | 40 | 39 | 27 | Figure 4 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. | ||
359.03 € | 1 | 9 giorni | 54 | Lato destro | 300 | 40 | 39 | 27 | Figure 4 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Profilatura diametro interno | Clamp Shape | Blocco a perno |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | S2(mm) | - |
L3(mm) | - | L4(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali