Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S25R-PDZNL15-32 |
S25R-PDZNR15-32 |
S32S-PDZNL15-44 |
S32S-PDZNR15-44 |
S40T-PDZNL15-54 |
S40T-PDZNR15-54 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S1 (mm) | S2 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | θ | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.56 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato sinistro | 225 | 25 | 24 | 17 | Figure 5 | 6.5 | 13 | 40 | 30 | 13° | DN○A1504.. | ||
263.56 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato destro | 225 | 25 | 24 | 17 | Figure 5 | 6.5 | 13 | 40 | 30 | 13° | DN○A1504.. | ||
293.66 € | 1 | 6 giorni | 44 | Lato sinistro | 275 | 32 | 31 | 22 | Figure 6 | 6.5 | 16 | 50 | 30 | 13° | DN○G1504.. | ||
293.66 € | 1 | 6 giorni | 44 | Lato destro | 275 | 32 | 31 | 22 | Figure 6 | 6.5 | 16 | 50 | 30 | 13° | DN○G1504.. | ||
355.36 € | 1 | 6 giorni | 54 | Lato sinistro | 325 | 40 | 39 | 27 | Figure 6 | 7.5 | 16 | 65 | 50 | 12° | DN○M1504.. | ||
355.36 € | 1 | 6 giorni | 54 | Lato destro | 325 | 40 | 39 | 27 | Figure 6 | 7.5 | 16 | 65 | 50 | 12° | DN○M1504.. |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Trazione | Clamp Shape | Blocco a perno |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | L4(mm) | 25 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali