Barra con doppio foro tipo A...PTUN11 (lavorazione di diametri interni: con foro per olio da taglio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A16M-PTUNR11-20

Codice componente
A16M-PTUNR11-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

167.44 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Minimum Machining Diameter φA 20 Application Diametro interno
Selfishly Lato destro Clamp Shape Blocco a leva Full length L1 150
Shank diameter φD 16 Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N Disponibile
H(mm) 15 F(mm) 11 S(mm) 0.3
L2(mm) 34 θ 18° Sheet -
Wrench FH-2.5 Lever LL-03TN Lock screw LS-03SN
Shim Pin P-03S Punch - Standard corner R (rε) 0.8

Si trova sulla pagina di Barra con doppio foro tipo A...PTUN11 (lavorazione di diametri interni: con foro per olio da taglio), il codice articolo è il seguente: A16M-PTUNR11-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A16M-PTUNR11-20.

Supporto tecnico