Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S32S-PWLNL08-40 |
S32S-PWLNR08-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
278.47 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | ||
278.47 € | 1 | 6 giorni | Lato destro |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (Tipo esagonale) | Minimum Machining Diameter φA | 40 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Blocco a leva | Full length L1 | 250 | Shank diameter φD | 32 |
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 30 |
F(mm) | 22 | L2(mm) | 50 | θ | 10° |
Sheet | LW-42N& | Wrench | LW-3 | Lever | LL-2N |
Lock screw | LS-2N | Shim Pin | LSP-2 | Punch | PC-2 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali