Tipo S...CELN (lavorazione di diametri interni / superfici interne) (Codici componente)

Tipo S...CELN (lavorazione di diametri interni / superfici interne)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, flangia, foro cieco; forma dell'inserto compatibile: E (75° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: a morsetto (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S40T-CELNR13-50

Codice componente
S40T-CELNR13-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

275.74 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Minimum Machining Diameter φA 50 Application Diametro interno
Selfishly Lato destro Clamp Shape Con morsetto Full length L1 300
Shank diameter φD 40 Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A
H(mm) 37 F(mm) 27 L2(mm) 32
θ 12° Sheet SP-341P Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-010 Chip Breaker CB-16
Sheet stop screw M3X8

Si trova sulla pagina di Tipo S...CELN (lavorazione di diametri interni / superfici interne) , il codice articolo è il seguente: S40T-CELNR13-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S40T-CELNR13-50.

Supporto tecnico