Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHC2540-70
Full length L1 | 70 | H(mm) | 38 | φD1(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
φD2(mm) | 56 | φd(mm) | 25 | A(mm) | 27 |
L2(mm) | 16 | Wrench | LW-5/LW-3/LW-2.5 | Front Side Set Screw | HS10X10 |
Rear Side Set Screw | HS6X6 | Back Cover | SHL-4 | Back Cover Set Screw | HH3X6 |
Si trova sulla pagina di Manicotto per barra di alesatura, il codice articolo è il seguente: SHC2540-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHC2540-70.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali