Portainserto per scanalatura poco profonda e diametri esterni [per punta GB / GBA], tipo KGBS

Portainserto per scanalatura poco profonda e diametri esterni [per punta GB / GBA], tipo KGBS
Un morsetto per scanalature poco profonde nel diametro esterno. [Materiale del gambo]Acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGBSL2020K22-25
KGBSL2020K-16
KGBSL2525M22-15
KGBSL2525M22-25
KGBSL2525M22-35
KGBSL2525M-16
KGBSR2020K22-15
KGBSR2020K22-25
KGBSR2020K22-35
KGBSR2020K-16
KGBSR2525M22-15
KGBSR2525M22-25
KGBSR2525M22-35
KGBSR2525M-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Metal Holder Compatible Tip

128.66 €

1 9 giorni Lato sinistro220272011.51254.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

109.26 €

1 9 giorni Lato sinistro-202520111252.5CGBLGB32L Type, GBA32L Type

141.87 €

1 9 giorni Lato sinistro1.025322511.51504CGBLGB43L Type, GBA43L Type

141.87 €

1 9 giorni Lato sinistro225322511.51504.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

141.87 €

1 9 giorni Lato sinistro325322511.51505.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

141.87 €

1 9 giorni Lato sinistro-253025111502.5CGBLGB32L Type, GBA32L Type

109.26 €

1 9 giorni Lato destro1.020272011.51254CGBRGB43R Type, GBA43R Type

133.22 €

1 8 giorni Lato destro220272011.51254.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

128.66 €

1 9 giorni Lato destro320272011.51255.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

128.66 €

1 9 giorni Lato destro-202520111252.5CGBRGB32R Type, GBA32R Type

141.87 €

1 8 giorni Lato destro1.025322511.51504CGBRGB43R Type, GBA43R Type

141.87 €

1 9 giorni Lato destro225322511.51504.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

141.87 €

1 9 giorni Lato destro325322511.51505.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

141.87 €

1 9 giorni Lato destro-253025111502.5CGBRGB32R Type, GBA32R Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L2(mm) 25 Spring SP-6 Wrench LW-4
Clamp Screw BH6X25

Supporto tecnico