Inserto per tornitura / taglio (multiuso) , modello GMN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GMN4-TK-PR915

Codice componente
GMN4-TK-PR915
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.13 €

10 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Nessun lato rε(mm) 0.3 Material PR915
H(mm) 4.3 W(mm) 4 L(mm) 20
θ - M(mm) 3.3

Supporto tecnico