Inserto per tornitura / taglio (multiuso) , modello GMM / GMN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GML2.2-8D-PR930
GML3-4D-CR9025
GML3-4D-PR930
GML4-4D-CR9025
GMR2.2-8D-CR9025
GMR2.2-8D-KW10
GMR2.2-8D-PR930
GMR2.2-8D-TN90
GMR2.2-15D-CR9025
GMR2.2-15D-KW10
GMR2.2-15D-PR930
GMR2.2-15D-TN90
GMR3-4D-CR9025
GMR3-4D-KW10
GMR3-4D-PR930
GMR3-4D-TN90
GMR3-TK-8D-KW10
GMR3-TK-8D-PR915
GMR3-TK-8D-PR930
GMR4-4D-CR9025
GMR4-4D-PR930
GMR4-TK-8D-KW10
GMR4-TK-8D-PR915
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly
(mm)
Material W
(mm)
θ M
(mm)

18.35 €

10 9 giorni Lato sinistro0.17PR9302.21.8

19.00 €

10 9 giorni Lato sinistro0.2CR902532.3

19.00 €

10 9 giorni Lato sinistro0.2PR93032.3

20.37 €

10 9 giorni Lato sinistro0.25CR902543.3

18.35 €

10 9 giorni Lato destro0.17CR90252.21.8

16.04 €

10 9 giorni Lato destro0.17KW102.21.8

18.35 €

10 8 giorni Lato destro0.17PR9302.21.8

13.52 €

10 9 giorni Lato destro0.17TN902.21.8

18.35 €

10 9 giorni Lato destro0CR90252.215°1.8

16.04 €

10 9 giorni Lato destro0KW102.215°1.8

18.35 €

10 9 giorni Lato destro0PR9302.215°1.8

13.52 €

10 9 giorni Lato destro0TN902.215°1.8

19.00 €

10 9 giorni Lato destro0.2CR902532.3

16.67 €

10 9 giorni Lato destro0.2KW1032.3

19.00 €

10 9 giorni Lato destro0.2PR93032.3

14.25 €

10 9 giorni Lato destro0.2TN9032.3

16.67 €

10 9 giorni Lato destro0.25KW1032.3

19.00 €

10 9 giorni Lato destro0.25PR91532.3

19.00 €

10 9 giorni Lato destro0.25PR93032.3

20.37 €

10 9 giorni Lato destro0.25CR902543.3

20.37 €

10 9 giorni Lato destro0.25PR93043.3

18.15 €

10 9 giorni Lato destro0.3KW1043.3

20.37 €

10 9 giorni Lato destro0.3PR91543.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H(mm) 4.3 L(mm) 20

Supporto tecnico