Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KGHSL2020K-4 |
KGHSL2020K-5 |
KGHSL2525M-4 |
KGHSR2020K-4 |
KGHSR2020K-5 |
KGHSR2525M-4 |
KGHSR2525M-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Metal Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.38 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 3.4 | 20 | 35 | 20 | 5 | 125 | CGH-1L | ||
165.38 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 4.2 | 20 | 35 | 20 | 5 | 125 | CGH-1L | ||
190.33 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 3.4 | 25 | 40 | 25 | - | 150 | CGH-1L | ||
165.38 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 3.4 | 20 | 35 | 20 | 5 | 125 | CGH-1R | ||
165.38 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 4.2 | 20 | 35 | 20 | 5 | 125 | CGH-1R | ||
190.33 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 3.4 | 25 | 40 | 25 | - | 150 | CGH-1R | ||
190.33 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 4.2 | 25 | 40 | 25 | - | 150 | CGH-1R |
Loading...
H3(mm) | 15.6 | L2(mm) | 25 | T(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Spring | SP-6 | Wrench | LW-5 | Washer | W-6 |
Clamp Screw | HH6X25 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali