Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.23 € | 1 | 9 giorni | 19.05 | 14 | 8 | 12 | 18 | 8.75 | 120 | - | ||
139.23 € | 1 | 8 giorni | 20 | 14 | 8 | 12 | 19 | 9.25 | 120 | - | ||
139.23 € | 1 | 9 giorni | 22 | 14 | 8 | 14 | 21 | 10 | 125 | - | ||
139.23 € | 1 | 9 giorni | 23 | 14 | 8 | 14 | 22 | 10.5 | 120 | 16 | ||
173.76 € | 1 | 8 giorni | 25 | 14 | 8 | 14 | 24 | 11.5 | 135 | 17 | ||
167.86 € | 1 | 9 giorni | 25.4 | 14 | 8 | 14 | 24.4 | 12 | 120 | 17 | ||
139.23 € | 1 | 9 giorni | 19.05 | 14 | 10 | 12 | 18 | 8.75 | 120 | - | ||
139.23 € | 1 | 8 giorni | 20 | 14 | 10 | 12 | 19 | 9.25 | 120 | - | ||
139.23 € | 1 | 9 giorni | 22 | 14 | 10 | 14 | 21 | 10 | 125 | - | ||
139.23 € | 1 | 9 giorni | 23 | 14 | 10 | 14 | 22 | 10.5 | 120 | 16 | ||
167.86 € | 1 | 8 giorni | 25 | 14 | 10 | 14 | 24 | 11.5 | 135 | 17 | ||
167.86 € | 1 | 9 giorni | 25.4 | 14 | 10 | 14 | 24.4 | 12 | 120 | 17 | ||
139.23 € | 1 | 9 giorni | 22 | 16 | 12 | 14 | 21 | 10 | 125 | - | ||
139.23 € | 1 | 9 giorni | 23 | 16 | 12 | 14 | 22 | 10.5 | 120 | 16 | ||
167.86 € | 1 | 7 giorni | 25 | 16 | 12 | 14 | 24 | 11.5 | 135 | 17 | ||
167.86 € | 1 | 9 giorni | 25.4 | 16 | 12 | 14 | 24.4 | 12 | 120 | 17 |
Loading...
Selfishly | Nessun lato | Screw | HS6x4P | Wrench | LW-3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali