Codice articolo del costruttore: TWFGTR050-KW10
Marca: KYOCERA
Prezzo: 44.01 €
Tempi di consegna: 6 giorni
B: 1.0 mm
W: 0.5 mm
θ: 1.5°
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWFGTR050-KW10
Selfishly | Lato destro | rε(mm) | 0.05 | Material | KW10 |
---|---|---|---|---|---|
ΦAMIN.(mm) | 6 (0) | ΦAMAX.(mm) | ∞ (∞) |
Si trova sulla pagina di Inserto per micro-scanalatura (doppia barra), modello TWFGT (taglio verticale), il codice articolo è il seguente: TWFGTR050-KW10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWFGTR050-KW10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TWFGTR080-KW10 |
TWFGTR100-KW10 |
TWFGTR125-KW10 |
TWFGTR150-KW10 |
TWFGTR180-KW10 |
TWFGTR200-KW10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | W (mm) | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 5 | 6 giorni | 1.5 | 0.8 | 1.5° | ||
36.46 € | 5 | 6 giorni | 2.2 | 1 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 giorni | 2.2 | 1.25 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 giorni | 2.2 | 1.5 | 2° | ||
36.46 € | 5 | 6 giorni | 3.0 | 1.8 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 giorni | 3.0 | 2 | 2° |