Punta compatibile per lama per scanalatura frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FTK4-CR9025
FTK4-KW10
FTK4-PR930
FTK5-CR9025
FTK5-KW10
FTK5-PR930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material W
(mm)
Compatible Holder

21.09 €

10 8 giorni CR90254KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S

18.89 €

10 9 giorni KW104KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S

21.09 €

10 9 giorni PR9304KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S

21.71 €

10 8 giorni CR90255KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S

20.37 €

10 8 giorni KW105KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S

21.71 €

10 8 giorni PR9305KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Nessun lato rε(mm) 0.25

Supporto tecnico