Inserto da taglio, tipo KGD (per macchine automatiche)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGDL1010JX-1.3
KGDL2020JX-3D42
KGDR1616JX-3D38
KGDR2020JX-3D42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly φDmax
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L2
(mm)
Blade width W (mm) MIN. Blade width W (mm) MAX. Screw Wrench

80.14 €

1 9 giorni Lato sinistro201.0109.51024.58181.31.3SB-40120TRLTW-15S

84.86 €

1 8 giorni Lato sinistro422.42018.820-614313.04.0SE-50125TRLTW-20

83.29 €

1 9 giorni Lato destro382.41614.816-610293.04.0SE-50125TRLTW-20

140.16 €

1 6 giorni Lato destro422.42018.820-614313.04.0SE-50125TRLTW-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L1(mm) 120

Supporto tecnico