Portainserto per tornitura / taglio, modello KGD-S (tipo dritto: 0°, per troncatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGDL2525X-5T25S
KGDR2020X-5T10S
KGDR2525X-5T10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Shank size
(mm)
Machinable Depth
(mm)

106.86 €

1 9 giorni Lato sinistro25272571554825□2525

93.76 €

1 9 giorni Lato destro202220121153310□2010

106.86 €

1 9 giorni Lato destro25272571403310□2510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 4.4 H3(mm) 11.6 WMIN(mm) 5.0
WMAX(mm) 6.0 L3(mm) - Wrench LTW-25
Clamp Screw BH6X10TR Main Body Angle Groove Width(mm) 5
Mounting Bolt SB-60120TR

Supporto tecnico