Inserto da taglio, tipo GMM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GMM2020-TMR-PR1115
GMM2020R-TMR-6D-PR1115
GMM2520-TMR-PR1115
GMM2520R-TMR-6D-PR1115
GMM3020-TMR-PR1115
GMM3020R-TMR-6D-PR1115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly
(mm)
W
(mm)
θ M
(mm)

20.56 €

10 7 giorni -0.22-1.5

20.37 €

10 7 giorni Lato destro0.221.5

20.37 €

10 9 giorni -0.22.5-1.9

20.37 €

10 9 giorni Lato destro0.22.51.9

21.09 €

10 7 giorni -0.253-2.3

21.09 €

10 7 giorni Lato destro0.2532.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material PR1115 H(mm) 4.3 L(mm) 20

Supporto tecnico