Blocco portainserto, tipo KTKTBF (due pezzi / perpendicolare)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTKTBF25-32
KTKTBF32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

216.96 €

1 8 giorni 25259.510284.5

216.96 €

1 9 giorni 32322.511799.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B2(mm) 48 H3(mm) 17 H4(mm) 3.5
Screw HH6X30 Wrench LW-5 Clamp set BCS-5
Parting KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S Edge surface grooving KFTBR/L ○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S

Supporto tecnico