Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTTXR1010JX-16F |
KTTXR1212F-16F |
KTTXR1212JX-16F |
KTTXR1616JX-16F |
KTTXR2020K-16F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 10 | 2 | 120 | ||
145.25 € | 1 | 9 giorni | 12 | 12 | 12 | - | 85 | ||
154.05 € | 1 | 8 giorni | 12 | 12 | 12 | - | 120 | ||
113.23 € | 1 | 9 giorni | 16 | 16 | 16 | - | 120 | ||
122.04 € | 1 | 9 giorni | 20 | 20 | 20 | - | 125 |
Loading...
Selfishly | Lato destro | H3(mm) | 2.5 | L2(mm) | 17.6 |
---|---|---|---|---|---|
Wrench | FT-8 | Clamp screw | SB-4070TRW |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F(mm)
H1=h(mm)
H2(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali