Portainserto per filettatura e diametri esterni [per punta TTX], tipo S...KTTX (portainserto con manicotto per diametri esterni)

Portainserto per filettatura e diametri esterni [per punta TTX], tipo S...KTTX (portainserto con manicotto per diametri esterni)
Portabussole a vite per filettatura con diametro esterno
[materiale del gambo]Acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S12F-KTTXL16
S14H-KTTXL16
S15F-KTTXL16
S16F-KTTXL16
S19G-KTTXL16
S19K-KTTXL16
S20G-KTTXL16
S20K-KTTXL16
S25K-KTTXL16
S25.0H-KTTXL16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
L1
(mm)
H1=H2
(mm)

198.42 €

1 9 giorni 1211.0276.09.08011

208.71 €

1 9 giorni 1413.0276.09.010013

208.71 €

1 9 giorni 15.87514.6276.09.08515

208.71 €

1 8 giorni 1614.6276.09.08515

224.14 €

1 8 giorni 19.0517.6276.010.59017

224.14 €

1 9 giorni 19.0517.6276.010.512017

224.14 €

1 9 giorni 2018.6276.011.09018

224.14 €

1 9 giorni 2018.6276.011.012018

260.86 €

1 8 giorni 25.423.6321014.012023

260.86 €

1 8 giorni 2523.6321014.010023

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato sinistro Wrench FT-8 Clamp screw SB-4070TRW

Supporto tecnico