Portainserto per filettatura e diametri interni [per punta TPGB], tipo S...STWP / S...STWP-E (barre di qualità eccellente)

Portainserto per filettatura e diametri interni [per punta TPGB], tipo S...STWP / S...STWP-E (barre di qualità eccellente)
[Specifiche] Tipo di filettatura: Filettatura per uso generale 60°; Compatibile con il bordo raschiante: Nessuno; Inserto compatibile: Inserto TPGB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S10M-STWPL11-12E

Codice componente
S10M-STWPL11-12E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.67 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato sinistro φd(mm) 10 φA 12
F(mm) 6 H(mm) 9.2 S(mm) 1.0
L1(mm) 150 L2(mm) 23 L3(mm) 5.5
Screw SB-3STR Wrench FT-10 Machinable Pitch(mm) 1.5 or less

Supporto tecnico