Manicotto eccentrico [tipo DRX / DRZ, per regolazione del diametro di lavorazione / nucleo], tipo SHE

Manicotto eccentrico [tipo DRX / DRZ, per regolazione del diametro di lavorazione / nucleo], tipo SHE
[Caratteristiche] Manicotto di eccentricità per MagicDrill DRV, DRZ, DRX [Caratteristiche] Impostazione del diametro di lavorazione, impostazione dell'altezza del centro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHE2025-43
SHE3240-53
SHE4050-63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Adjustable Range for Machining Diameter Core Height Adjustable Range

159.06 €

1 9 giorni 254120434363.0+0.4~-0.2+0.2~-0.15

197.98 €

1 6 giorni 405832536432.5+0.4~-0.2+0.2~-0.15

218.55 €

1 9 giorni 507440636493.0+0.6~-0.2+0.2~-0.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico