Punta da trapano (per tipo DRS / DRZ), punta compatibile

Punta da trapano (per tipo DRS / DRZ), punta compatibile
[Caratteristiche] Il tipo DRS / DRZ è un inserto compatibile per la foratura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZCMT06T204-KW10
ZCMT06T204SP-PR1225
ZCMT050203-PR1210
ZCMT050203SP-PR1225
ZCMT150406SP-PR1230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

(mm)
Material φd
(mm)
A
(mm)
W
(mm)
T
(mm)

19.27 €

10 6 giorni 0.4KW102.57.06.02.80

20.00 €

10 6 giorni 0.4PR12252.57.06.02.80

11.20 €

10 6 giorni 0.3PR12102.35.95.02.38

20.00 €

10 6 giorni 0.3PR12252.35.95.02.38

24.95 €

10 6 giorni 0.6PR12305.617.815.84.76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

α

Supporto tecnico