Magic Drill DRZ (profondità di lavorazione: 2 x D)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S25-DRZ2346-08

Codice componente
S25-DRZ2346-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

253.00 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

φDc(mm) 23 φd(mm) 25 φD1(mm) 33
Rc(mm) Rc1/8 L1(mm) 130 L2(mm) 76
L3(mm) 46 Wrench DT-8 Clamp screw SB-2570TR
Compatible Tip ZCMT080304/ZCMT080304SP Number of flutes 2 Radial direction offset-capable range (mm) +1.3
Plug GP-1

Supporto tecnico