Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S40-DRZ51102-15
Codice componente
|
---|
S40-DRZ51102-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497.35 € | 1 | 6 giorni | 51 | 40 | 60 | Rc1/4 | 205 | 136 | 102 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +1.2 | GP-2 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Si trova sulla pagina di Magic Drill DRZ (profondità di lavorazione: 2 x D), il codice articolo è il seguente: S40-DRZ51102-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S40-DRZ51102-15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S20-DRZ145290-05 |
S20-DRZ1530-05 |
S20-DRZ155310-05 |
S40-DRZ52104-15 |
S40-DRZ53106-15 |
S40-DRZ54108-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.39 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 98 | 55 | 29 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
279.39 € | 1 | 6 giorni | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 30 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
337.74 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 31 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
497.35 € | 1 | 6 giorni | 52 | 40 | 60 | Rc1/4 | 205 | 136 | 104 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +1.0 | GP-2 | ||
497.35 € | 1 | 6 giorni | 53 | 40 | 60 | Rc1/4 | 208 | 139 | 106 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +0.7 | GP-2 | ||
539.95 € | 1 | 6 giorni | 54 | 40 | 65 | Rc1/4 | 214 | 145 | 108 | DT-25 | SB-60120TR | ZCMT200608 | +5.0 | GP-2 |