Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S20-DRZ1530-05
Codice componente
|
---|
S20-DRZ1530-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.39 € | 1 | 6 giorni | 15 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 30 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Si trova sulla pagina di Magic Drill DRZ (profondità di lavorazione: 2 x D), il codice articolo è il seguente: S20-DRZ1530-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S20-DRZ1530-05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S20-DRZ135270-05 |
S20-DRZ1428-05 |
S20-DRZ145290-05 |
S20-DRZ155310-05 |
S25-DRZ1632-06 |
S25-DRZ165330-06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.23 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 95 | 52 | 27 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
337.23 € | 1 | 6 giorni | 14 | 20 | 27 | Rc1/8 | 98 | 55 | 28 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
279.39 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 98 | 55 | 29 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
337.74 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 20 | 27 | Rc1/8 | 100 | 57 | 31 | FT-6 | SB-2045TR | ZCMT050203/ZCMT050203SP/ZCMT050203SU | +0.5 | GP-1 | ||
354.86 € | 1 | 6 giorni | 16 | 25 | 32 | Rc1/8 | 115 | 61 | 32 | DT-7 | SB-2260TR | ZCMT06T204/ZCMT06T204SP/ZCMT06T204SU | +1.1 | GP-1 | ||
354.86 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 25 | 32 | Rc1/8 | 115 | 61 | 33 | DT-7 | SB-2260TR | ZCMT06T204/ZCMT06T204SP/ZCMT06T204SU | +0.9 | GP-1 |