Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S25-DRZ165495-06 |
S25-DRZ1957-06 |
S25-DRZ205615-06 |
S32-DRZ305915-10 |
S32-DRZ3193-10 |
S32-DRZ39117-12 |
S40-DRZ44132-15 |
S40-DRZ54162-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | Rc (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.55 € | 1 | 9 giorni | 16.5 | 25 | 32 | Rc1/8 | 131 | 77 | 49.5 | DT-7 | SB-2260TR | ZCMT06T204/ZCMT06T204SP/ZCMT06T204SU | +0.9 | GP-1 | ||
396.73 € | 1 | 6 giorni | 19 | 25 | 32 | Rc1/8 | 139 | 85 | 57 | DT-7 | SB-2260TR | ZCMT06T204/ZCMT06T204SP/ZCMT06T204SU | +0.5 | GP-1 | ||
237.29 € | 1 | 9 giorni | 20.5 | 25 | 32 | Rc1/8 | 146 | 92 | 61.5 | DT-7 | SB-2260TR | ZCMT06T204/ZCMT06T204SP/ZCMT06T204SU | +0.3 | GP-1 | ||
476.05 € | 1 | 9 giorni | 30.5 | 32 | 45 | Rc1/4 | 181 | 122 | 91.5 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.5 | GP-2 | ||
303.38 € | 1 | 9 giorni | 31 | 32 | 45 | Rc1/4 | 183 | 124 | 93 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.5 | GP-2 | ||
316.66 € | 1 | 9 giorni | 39 | 32 | 55 | Rc1/4 | 211 | 152 | 117 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.4 | GP-2 | ||
348.40 € | 1 | 9 giorni | 44 | 40 | 55 | Rc1/4 | 233 | 164 | 132 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.2 | GP-2 | ||
380.15 € | 1 | 9 giorni | 54 | 40 | 65 | Rc1/4 | 266 | 197 | 162 | DT-25 | SB-60120TR | ZCMT200608 | +5.0 | GP-2 |
Loading...
Number of flutes | 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Rc(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Plug
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali