Magic Drill DRZ (profondità di lavorazione: 4 x D)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S25-DRZ1664-06
S32-DRZ32128-10
S32-DRZ33132-12
S32-DRZ39156-12
S40-DRZ45180-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φDc
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
Rc
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip Radial direction offset-capable range (mm) Plug

290.81 €

1 9 giorni 162532Rc1/81479364DT-7SB-2260TRZCMT06T204/ZCMT06T204SP/ZCMT06T204SU+1.1GP-1

347.66 €

1 9 giorni 323245Rc1/4219160128DT-15SB-4085TRZCMT10T304/ZCMT10T304SP+1.2GP-2

378.82 €

1 9 giorni 333255Rc1/4226167132DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+2.9GP-2

378.82 €

1 9 giorni 393255Rc1/4250191156DT-20SB-5085TRZCMT12T306/ZCMT12T304SP+1.4GP-2

396.02 €

1 9 giorni 454055Rc1/4279210180DT-20SB-5085TRZCMT150408/ZCMT150406SP+3.0GP-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes 2

Supporto tecnico