Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φDc (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Radial direction offset-capable range (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614.12 € | 1 | 9 giorni | 27 | 32 | 42 | 227 | 168 | 135 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +2.5 | ||
614.12 € | 1 | 9 giorni | 28 | 32 | 42 | 232 | 173 | 140 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +2.2 | ||
614.12 € | 1 | 9 giorni | 29 | 32 | 42 | 237 | 178 | 145 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +2.0 | ||
614.12 € | 1 | 9 giorni | 30 | 32 | 45 | 241 | 182 | 150 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.7 | ||
614.12 € | 1 | 9 giorni | 31 | 32 | 45 | 245 | 186 | 155 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.5 | ||
614.12 € | 1 | 9 giorni | 32 | 32 | 45 | 251 | 192 | 160 | DT-15 | SB-4085TR | ZCMT10T304/ZCMT10T304SP | +1.2 | ||
673.61 € | 1 | 9 giorni | 33 | 40 | 55 | 269 | 200 | 165 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +2.9 | ||
673.61 € | 1 | 9 giorni | 34 | 40 | 55 | 275 | 206 | 170 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +2.7 | ||
673.61 € | 1 | 9 giorni | 35 | 40 | 55 | 279 | 210 | 175 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +2.4 | ||
673.61 € | 1 | 9 giorni | 36 | 40 | 55 | 285 | 216 | 180 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +2.2 | ||
673.61 € | 1 | 9 giorni | 37 | 40 | 55 | 289 | 220 | 185 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.9 | ||
673.61 € | 1 | 9 giorni | 38 | 40 | 55 | 294 | 225 | 190 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.7 | ||
673.61 € | 1 | 9 giorni | 39 | 40 | 55 | 299 | 230 | 195 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.4 | ||
673.61 € | 1 | 9 giorni | 40 | 40 | 55 | 302 | 233 | 200 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT12T306/ZCMT12T304SP | +1.2 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 41 | 40 | 55 | 306 | 237 | 205 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +4.0 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 42 | 40 | 55 | 311 | 242 | 210 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.7 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 43 | 40 | 55 | 316 | 247 | 215 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.5 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 44 | 40 | 55 | 321 | 252 | 220 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.2 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 45 | 40 | 55 | 324 | 255 | 225 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +3.0 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 46 | 40 | 60 | 333 | 264 | 230 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +2.7 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 47 | 40 | 60 | 339 | 270 | 235 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +2.5 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 48 | 40 | 60 | 344 | 275 | 240 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +2.2 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 49 | 40 | 60 | 349 | 280 | 245 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +2.0 | ||
713.29 € | 1 | 9 giorni | 50 | 40 | 60 | 351 | 282 | 250 | DT-20 | SB-5085TR | ZCMT150408/ZCMT150406SP | +1.7 |
Loading...
Rc(mm) | Rc1/4 | Number of flutes | 2 | Plug | GP-2 |
---|
Configura
Proprietà di base
φDc(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Clamp screw
Compatible Tip
Radial direction offset-capable range (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali