Importanza data a precisione / superficie rifinita, a 2 taglienti, tipo bordo tagliente rinforzato 2FEKM (tipo medio) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2FEKM030-100-06

Codice componente
2FEKM030-100-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.63 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (Dc)(φ) 3 Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Blade length (ℓ)(mm) 10
Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato Coating Per acciai generici
Shank diameter (Ds)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura
Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) O.D. Tolerance(mm) 0-0.015
Neck diameter D1(mm) 3.15 Underneck length ℓ2(mm) 12 Torsional Angle(°) 30
Coating Details Mega-Coat

Supporto tecnico