Importanza data a precisione / superficie rifinita 4FEKM

Importanza data a precisione / superficie rifinita 4FEKM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una fresa solida adatta per acciaio generale, acciaio inossidabile e altri pezzi, 4 scanalature. Il rivestimento MEGACOAT e i taglienti di alta qualità garantiscono un'elevata resistenza all'abrasione e al calore per una fresatura finale di alta precisione. Può forare e smussare allo stesso tempo. [Caratteristiche] Adatta per la finitura di acciaio generale, acciaio inox, alluminio, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4FEKM030-100-06
4FEKM035-100-06
4FEKM040-110-06
4FEKM045-110-06
4FEKM050-130-06
4FEKM055-130-06
4FEKM060-130-06
4FEKM080-190-08
4FEKM100-220-10
4FEKM120-260-12
4FEKM140-260-16
4FEKM150-300-16
4FEKM160-320-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 3106500-0.0153.1512

74.57 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5106500-0.0153.6812

38.89 €

1 Disponibile 6 giorni 4116500-0.0154.213.2

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5116500-0.0154.713.2

41.04 €

1 Disponibile 6 giorni 5136500-0.0155.215.6

85.89 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5136500-0.0155.715.6

43.09 €

1 Disponibile 6 giorni 6136500-0.020--

72.35 €

1 Disponibile 6 giorni 819860-0.005-0.025--

97.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10221070-0.005-0.025--

120.49 €

1 Disponibile 6 giorni 12261275-0.010-0.030--

221.07 €

1 Disponibile 6 giorni 14261675-0.010-0.03014.236.4

356.43 €

1 Disponibile 6 giorni 15301690-0.010-0.03015.242

315.13 €

1 Disponibile 6 giorni 16321690-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Supporto tecnico