Importanza data a precisione / superficie rifinita, per torni automatici 2FESW

Importanza data a precisione / superficie rifinita, per torni automatici 2FESW
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una fresa solida adatta per acciaio generale, acciaio inossidabile e altri pezzi, 4 scanalature.Il rivestimento MEGACOAT e i taglienti di alta qualità garantiscono un'elevata resistenza all'abrasione e al calore per una fresatura finale di alta precisione. I bordi affilati possono eliminare le bave. [Caratteristiche] Adatta alla tornitura automatica di acciai generici, acciai inossidabili, alluminio, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2FESW030-030-04
2FESW035-035-04
2FESW040-040-04
2FESW050-050-05A
2FESW050-050-06
2FESW060-060-05A
2FESW060-060-06
2FESW070-070-07
2FESW080-080-07
2FESW080-080-08
2FESW100-080-07
2FESW100-080-10
2FESW120-080-10
2FESW120-080-12
2FESW130-080-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

27.78 €

1 Disponibile 9 giorni 334450-0.020

30.80 €

1 Disponibile 9 giorni 3.53.54450-0.020

30.80 €

1 Disponibile 9 giorni 444450-0.020

33.80 €

1 Disponibile 9 giorni 555350-0.020

32.85 €

1 Disponibile 9 giorni 556450-0.020

42.44 €

1 Disponibile 9 giorni 665350-0.020

36.83 €

1 Disponibile 8 giorni 666450-0.020

56.35 €

1 Disponibile 9 giorni 777450-0.025

70.59 €

1 Disponibile 9 giorni 887450-0.025

61.42 €

1 Disponibile 8 giorni 888450-0.025

82.76 €

1 Disponibile 9 giorni 1087450-0.025

72.52 €

1 Disponibile 9 giorni 10810450-0.025

108.33 €

1 Disponibile 8 giorni 12810450-0.025

111.33 €

1 Disponibile 9 giorni 12812450-0.030

137.99 €

1 Disponibile 9 giorni 13813450-0.030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Torsional Angle(°) 35 Coating Details Mega-Coat

Supporto tecnico