Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 4 | 45 | 0-0.020 | |
28.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 3.5 | 4 | 45 | 0-0.020 | |
35.73 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4 | 4 | 45 | 0-0.020 | ||
33.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 5 | 35 | 0-0.020 | |
30.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 6 | 45 | 0-0.020 | |
40.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 5 | 35 | 0-0.020 | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 6 | 45 | 0-0.020 | |
50.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | 7 | 45 | 0-0.025 | |
55.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 7 | 45 | 0-0.025 | |
53.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 8 | 45 | 0-0.025 | |
84.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 7 | 45 | 0-0.025 | |
68.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 45 | 0-0.025 | |
93.14 € | 1 | 6 giorni | 12 | 8 | 10 | 45 | 0-0.025 | ||
95.64 € | 1 | 6 giorni | 12 | 8 | 12 | 45 | 0-0.030 | ||
105.42 € | 1 | 6 giorni | 13 | 8 | 13 | 45 | 0-0.030 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Torsional Angle(°) | 35 | Coating Details | Mega-Coat |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali