Codice articolo del costruttore: 3ZFKS060-090-06
Marca: KYOCERA
Prezzo: 80.22 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Blade diameter (Dc): 6 φ
Blade length (ℓ): 9 mm
Shank diameter (Ds): 6 mm
Overall Length (L): 50 mm
O.D. Tolerance: 0-0.02 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3ZFKS060-090-06
Codice componente
|
---|
3ZFKS060-090-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6 | 9 | 6 | 50 | 0-0.02 | - | - |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Torsional Angle(°) | 45 | Coating Details | Mega-Coat |
Si trova sulla pagina di Fresa Axel Mill, a elevata efficienza 3-D, 3ZFKS (corta), il codice articolo è il seguente: 3ZFKS060-090-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3ZFKS060-090-06.
Configura
Proprietà di base
Neck diameter D1(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Tipo
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3ZFKS070-105-08 |
3ZFKS080-120-08 |
3ZFKS100-150-10 |
3ZFKS120-180-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7 | 10.5 | 8 | 60 | 0-0.02 | 7.2 | 11.3 | |
102.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | 12 | 8 | 60 | -0.005-0.025 | - | - | |
120.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | 10 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | |
121.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 18 | 12 | 75 | -0.01-0.03 | - | - |