Fresa Axel Mill, tipo a elevata efficienza e avanzamento, 4MFK (tipo a testa quadrata) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4MFK030-045
4MFK030-080
4MFK030-120
4MFK040-060
4MFK040-110
4MFK040-120
4MFK040-160
4MFK050-075
4MFK050-130
4MFK050-200
4MFK060-090
4MFK060-130
4MFK060-150
4MFK060-220
4MFK070-105
4MFK070-160
4MFK070-250
4MFK080-120
4MFK080-190
4MFK080-200
4MFK080-280
4MFK090-135
4MFK090-205
4MFK100-150
4MFK100-220
4MFK100-250
4MFK100-330
4MFK120-180
4MFK120-260
4MFK120-360
4MFK160-240
4MFK160-350
4MFK160-480
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Blade length type Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

67.20 €

1 Disponibile 9 giorni 34.56600-0.015S3.155.4

67.20 €

1 Disponibile 9 giorni 386600-0.015M3.159.6

77.44 €

1 Disponibile 9 giorni 3126600-0.015L3.1514.4

70.21 €

1 Disponibile 9 giorni 466600-0.015S4.27.2

70.21 €

1 Disponibile 8 giorni 4116600-0.015M4.213.2

70.21 €

1 Disponibile 9 giorni 4126600-0.015M(3D)4.214.4

80.35 €

1 Disponibile 8 giorni 4166600-0.015L4.219.2

75.27 €

1 Disponibile 9 giorni 57.56600-0.015S5.29.0

75.27 €

1 Disponibile 8 giorni 5136600-0.015M5.215.6

86.60 €

1 Disponibile 9 giorni 5206600-0.015L5.224

78.42 €

1 Disponibile 8 giorni 696600-0.020S--

78.42 €

1 Disponibile 8 giorni 6136600-0.020M--

78.42 €

1 Disponibile 9 giorni 6156600-0.020M(2.5D)--

89.64 €

1 Disponibile 9 giorni 6226600-0.020L--

113.12 €

1 Disponibile 9 giorni 710.58700-0.020S7.212.6

113.12 €

1 Disponibile 9 giorni 7168700-0.020M7.219.2

130.47 €

1 Disponibile 9 giorni 7258700-0.020L7.230.0

113.12 €

1 Disponibile 9 giorni 812870-0.005-0.025S--

113.12 €

1 Disponibile 8 giorni 819870-0.005-0.025M--

93.71 €

1 9 giorni 820870-0.005-0.025M(2.5D)--

130.47 €

1 Disponibile 9 giorni 828870-0.005-0.025L--

123.36 €

1 Disponibile 9 giorni 913.51080-0.005-0.025S9.216.2

102.21 €

1 9 giorni 920.51080-0.005-0.025M9.224.6

133.50 €

1 Disponibile 7 giorni 10151080-0.005-0.025S--

133.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10221080-0.005-0.025M--

133.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10251080-0.005-0.025M(2.5D)--

89.07 €

1 8 giorni 10331080-0.005-0.025L--

136.06 €

1 Disponibile 8 giorni 121812100-0.010-0.030S--

136.06 €

1 Disponibile 9 giorni 122612100-0.010-0.030M--

156.69 €

1 Disponibile 9 giorni 123612100-0.010-0.030L--

236.67 €

1 9 giorni 162416110-0.010-0.030S--

285.66 €

1 Disponibile 9 giorni 163516110-0.010-0.030M--

328.44 €

1 Disponibile 8 giorni 164816110-0.010-0.030L--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Torsional Angle(°) 42~44 Coating Details MEGACOAT NANO

Supporto tecnico