Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 4 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 1.05 | 4.8 | |
102.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 2 | 6 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 2.1 | 7.2 | |
82.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 | 8 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 3.15 | 9.6 | |
103.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4 | 10 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 4.2 | 12 | |
111.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 5 | 12 | 4 | 6 | 60 | 0-0.015 | 5.2 | 14.4 | |
129.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4 | 10 | 5 | 6 | 60 | 0-0.015 | 4.2 | 12 | |
143.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 7 | 20 | 6 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 7.2 | 24 | |
121.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6 | 14 | 6 | 6 | 60 | 0-0.020 | - | - | |
143.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | 18 | 6 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | |
136.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 22 | 6 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | - | - | |
172.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 26 | 6 | 12 | 90 | -0.010-0.030 | - | - | |
141.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6 | 14 | 7 | 6 | 60 | 0-0.020 | - | - | |
116.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | 18 | 7 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | |
159.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 22 | 7 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | - | - | |
201.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 26 | 7 | 12 | 90 | -0.010-0.030 | - | - |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Type | Alta torsione | Coating | Per acciai generici |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Torsional Angle(°) | 45 | Coating Details | MEGACOAT Hard |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Neck diameter D1(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali