Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPKN1504XETR-TN100M
Codice componente
|
---|
SPKN1504XETR-TN100M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | A (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | Acciaio | - | TN100M | Right-hand | 15.875 | 4.76 | 1.0 | 2.0 | 11° | 20° | 25° |
Loading...
Si trova sulla pagina di Inserto per fresa, il codice articolo è il seguente: SPKN1504XETR-TN100M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPKN1504XETR-TN100M.
Configura
Proprietà di base
rε(mm)
Tipo
Shape (initial letter of model number)
Work material
Material
Selfishly
A(mm)
T(mm)
X(mm)
Z(mm)
α
β
γ
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SDKR1203AUEN-S-TN100M |
SEEN1203AFFR-W-KW10 |
SEEN1203AFTN-TN100M |
SPMN120308-TN100M |
SPMN120312-TN100M |
SPMN120408-CA420M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | A (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | Acciaio | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.7 | 15° | 23° | 45° | ||
13.94 € | 5 | 6 giorni | S (Quadrato) | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | B=14.56 | KW10 | Right-hand | 12.70 | 3.18 | - | 3.5 | 20° | 25° | 45° | ||
8.99 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | Acciaio | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 20° | 25° | 45° | ||
8.99 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | Acciaio | 0.8 | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | - | - | 11° | - | - | ||
8.79 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | Acciaio | 1.2 | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | - | - | 11° | - | - | ||
9.31 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | Ghisa | 0.8 | CA420M | - | 12.70 | 4.76 | - | - | 11° | - | - |