Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RDFG12FR-PR915
Codice componente
|
---|
RDFG12FR-PR915 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.82 € | 2 | 6 giorni | R (Tipo circolare) | Acciaio | 6 | PR915 | Right-hand | - | 4.1 | 9.4 | 12.0 | - | 3.2 | - | 15° | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Inserto per fresa (con foro), il codice articolo è il seguente: RDFG12FR-PR915.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RDFG12FR-PR915.
Configura
Proprietà di base
rε(Z)(mm)
W(X)(mm)
Z(mm)
β
Tipo
Shape (initial letter of model number)
Work material
rε(mm)
Material
Selfishly
φd(mm)
A(mm)
W(mm)
T(mm)
α
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BDMT11T302ER-JS-CA6535 |
BDMT11T302ER-JS-PR1535 |
BDMT11T302ER-JT-PR1535 |
RDFG16FR-PR915 |
RDMT08T2M0-H-KW10 |
ROMU1204M0ER-GH-PR1510 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 10 | 6 giorni | B (Parallelogramma 82°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 giorni | B (Parallelogramma 82°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 giorni | B (Parallelogramma 82°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
48.57 € | 2 | 6 giorni | R (Tipo circolare) | Acciaio | 8 | PR915 | Right-hand | - | 5.1 | 11.3 | 16.0 | - | 4.2 | - | 10° | - | ||
6.91 € | 10 | 6 giorni | R (Tipo circolare) | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | - | KW10 | Right-hand | - | 3.4 | 8 | - | - | 2.78 | - | 15° | - | ||
20.37 € | 10 | 6 giorni | R (Tipo circolare) | Ghisa | 6 | PR1510 | Right-hand | - | 4.6 | 12 | - | 11.8 | 4.75 | - | - | - |