Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NDCW150320TR-TN100M
Codice componente
|
---|
NDCW150320TR-TN100M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.41 € | 10 | 6 giorni | Altro | Acciaio | - | TN100M | Right-hand | 2.0 | 4.5 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Inserto per fresa (con foro), il codice articolo è il seguente: NDCW150320TR-TN100M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NDCW150320TR-TN100M.
Configura
Proprietà di base
rε(mm)
W(mm)
Z(mm)
β
Tipo
Shape (initial letter of model number)
Work material
Material
Selfishly
rε(Z)(mm)
φd(mm)
A(mm)
W(X)(mm)
T(mm)
α
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BDMT11T302ER-JS-CA6535 |
BDMT11T302ER-JS-PR1535 |
BDMT11T302ER-JT-PR1535 |
NDCW150330TR-TN100M |
NDCW150340TR-TN100M |
PNEA1106XNTN-T01020-KS6050 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 10 | 6 giorni | B (Parallelogramma 82°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 giorni | B (Parallelogramma 82°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 giorni | B (Parallelogramma 82°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
17.41 € | 10 | 6 giorni | Altro | Acciaio | - | TN100M | Right-hand | 3.0 | 4.5 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - | ||
17.41 € | 10 | 6 giorni | Altro | Acciaio | - | TN100M | Right-hand | 4.0 | 4.5 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - | ||
24.00 € | 10 | 6 giorni | P (Pentagono regolare) | Ghisa | - | KS6050 | - | - | - | 16.94 | - | 1.5 | 6.5 | 1.5 | - | - |